Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zkušební svorka FIX

S izolační destičkou a spojkou.

1 Product

Part No. 453100 FTS 8.10 FL30.40 IS STTZN

GTIN 4013364025523, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 342.90 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information

Zkušební svorka FIX
Zkušební svorka FIX s izolační destičkou a spojkou
pro připojení vodiče
Materiál: FeZn
Rozsah svorky: 8 - 10/30 - 40 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: FTS 8.10 FL30.40 IS STTZN
Obj. č.: 453100
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál FeZn
Rozsah svorky 8 - 10/30 - 40 mm
Izolační destička umělá hmota šedá
Norma ČSN EN 62561-1
Provedení pro spojení drátů Ø 8 - 10 mm obj. č. 453 102 dodáváme na vyžádání.
*) viz. testovací protokol.

Product 453100 was added to Notepad.

Product 453100 was added to the cart.


back to top