Part No. 377015 UEBB L180 B10.5 B5.2 AL
GTIN 4013364092693, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 36.00 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Délka (lG ) | 180 mm |
Průřez | 50 mm2 |
Upevnění | [8x] Ø 5,2/[2x] Ø 10,5 mm |
Možnost upevnění/připojení | trhací nýty/šrouby |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 377007 UEBB L180 B10.5 B5.2 CU
GTIN 4013364092686, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 107.00 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | Cu |
Délka (lG ) | 180 mm |
Průřez | 50 mm2 |
Upevnění | [8x] Ø 5,2/[2x] Ø 10,5 mm |
Možnost upevnění/připojení | trhací nýty/šrouby |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 377045 UEBB L180 B10.5 B6.5 AL
GTIN 4013364099296, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 37.05 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Délka (lG ) | 180 mm |
Průřez | 50 mm2 |
Upevnění | [4x] Ø 6,5/[2x] Ø 10,5 mm |
Možnost upevnění/připojení | samovrtné šrouby/šrouby |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 377115 UEBB L300 3XB10.5 B5,2 AL
GTIN 4013364092716, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 59.00 g, PU: 10.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | Al |
Délka (lG ) | 300 mm |
Průřez | 50 mm2 |
Upevnění | [8x] Ø 5,2/[3x] Ø 10,5 mm |
Středový otvor | 10,5 mm |
Možnost upevnění/připojení | trhací nýty/šrouby |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 377107 UEBB L300 3XB10.5 B5.2 CU
GTIN 4013364092709, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 172.00 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | Cu |
Délka (lG ) | 300 mm |
Průřez | 50 mm2 |
Upevnění | [8x] Ø 5,2/[3x] Ø 10,5 mm |
Středový otvor | 10,5 mm |
Možnost upevnění/připojení | trhací nýty/šrouby |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |