Your dashboard services.
Register to access all tools.

Sada propojovacích lan

Systém pro propojení bezpečnostních lanových zádržných systémů na střechách s jímací soustavou; provedení s připojovací sponou pro bezpečnostní lano a svorku.

Průměr lana 6 mm

1 Product

Part No. 365509 ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364141773, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 335.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Sada propojovacího lana, průměr lana 6 mm
Sada propojovacího lana pro propojení
bezpečnostních lanových zádržných systémů na střechách
s jímací soustavou. Provedení s připojovací
sponou pro bezpečnostní lano (D 6 mm) a svorku.
Rozsah spony/průměr lana: Ø 6 mm
Struktura lana: 7 x 7/7 x 19 mm
Materiál připojovací lamely: nerez
Rozsah svorky: 6 - 10 mm
Materiál svorky: nerez
Délka: 1000 mm
Materiál propojovacího lana: Cu
Průřez: 16 mm2

Výrobek: DEHN
Typ: ASSA D6 L1000 6.10 CU V2A
Obj. č.: 365509
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah spony/průměr lana Ø 6 mm
Struktura lana 7 x 7/7 x 19 mm
Materiál připojovací lamely nerez
Rozsah svorky 6 - 10 mm
Délka 1000 mm
Materiál propojovacího lana Cu
Průřez 16 mm2
Rozsah provozních teplot -40 °C ... +80 °C
Izolace guma EM5 černá

Product 365509 was added to Notepad.

Product 365509 was added to the cart.


Průměr lana 8 mm

1 Product

Part No. 365519 ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A

GTIN 4013364130869, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 333.10 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Sada propojovacího lana, průměr lana 8 mm
Sada propojovacího lana pro propojení
bezpečnostních lanových zádržných systémů na střechách
s jímací soustavou. Provedení s připojovací
sponou pro bezpečnostní lano (D 8 mm) a svorku.
Rozsah spony/průměr lana: Ø 8 mm
Struktura lana: 7 x 7/7 x 19 mm
Materiál připojovací lamely: nerez
Rozsah svorky: 6 - 10 mm
Materiál svorky: nerez
Délka: 1000 mm
Materiál propojovacího lana: Cu
Průřez: 16 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: ASSA D8 L1000 6.10 CU V2A
Obj. č.: 365519
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Rozsah spony/průměr lana Ø 8 mm
Struktura lana 7 x 7/7 x 19 mm
Materiál připojovací lamely nerez
Rozsah svorky 6 - 10 mm
Délka 1000 mm
Materiál propojovacího lana Cu
Průřez 16 mm2
Rozsah provozních teplot -40 °C ... +80 °C
Izolace guma EM5 černá
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 365519 was added to Notepad.

Product 365519 was added to the cart.


back to top