Propojovací lano s připojovacími svorkami na falc, délka 400 mm Propojovací lana s připojovacími svorkami na falc k propojení nebo přemostění kovových fasád, plášťů a konstrukcí, aniž by bylo nutné do nich vrtat. Příchytky umožňují připojit ke spoji i pomocný jímač z drátu (Ø 8 - 10 mm). Propojku lze uchytit na falce s úhlem 0 - 45° s max. délkou 18 mm.
Rozsah svorek: 0,7 - 10 mm
Materiál svorek: nerez
Délka: 400 mm
Materiál lana: Cu
Průřez: 16 mm2
Norma: ČSN EN 62561-1
Výrobek: DEHN
Typ: UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A
Obj. č.: 365419
nebo rovnocenný.