Your dashboard services.
Register to access all tools.

Dilatační propojky

Pro korekci délky vedení vlivem roztažnosti při změnách teploty u delších vedení (je třeba zajistit volné uchycení vedení v držácích).

Provedení kruhové

Připojení vedení např. svorkou MV (obj. č. 390 051).

1 Product

Part No. 374011 DS 8 L395 AL

GTIN 4013364030701, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 89.92 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information

Dehnungsstück, provedení kruhové
Dehnungsstück - dilatační propojka
pro korekci délky vedení vlivem roztažnosti
při změnách teploty u delších vedení
je třeba zajistit volné uchycení vedení v držácích
Materiál: Al
Rozměr: Ø 8 mm
Délka: cca 395 mm
Norma: ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: DS 8 L395 AL
Obj. č.: 374011
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Al
Rozměr Ø 8 mm
Délka cca 395 mm
Norma ČSN EN 62561-2

Product 374011 was added to Notepad.

Product 374011 was added to the cart.


Provedení ploché

Připojení vedení např. svorkou KS (obj. č. 301 000).
Pozn.: k propojení vedení v místě křížení je možné použít 2 propojky a šroub M10 x 20 mm s maticí.

1 Product

Part No. 374020 DS 30X2 L170 3XB11 AL

GTIN 4013364030725, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 39.30 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Dehnungsstück, provedení ploché
Dehnungsstück - dilatační propojka
pro korekci délky vedení vlivem roztažnosti
při změnách teploty u delších vedení
je třeba zajistit volné uchycení vedení v držácích
Materiál: Al
Rozměr: 30 x 2 mm
Délka: 170 mm
Upevňovací otvory: [2x] Ø 11 mm
Upevňovací otvor střední: Ø 11 mm
Norma: s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2

Výrobek: DEHN
Typ: DS 30X2 L170 3XB11 AL
Obj. č.: 374020
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Al
Rozměr 30 x 2 mm
Délka 170 mm
Upevňovací otvory [2x] Ø 11 mm
Upevňovací otvor střední Ø 11 mm
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2

Product 374020 was added to Notepad.

Product 374020 was added to the cart.


back to top