Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cupálové objímky

Pro spoje odolné vůči korozi mezi ocelí a hliníkem, resp. mědí.

K navléknutí na konec vedení

Poznámka: Ø 8 mm = 50 mm2

5 Products

Part No. 562250 CUPAH GL Q25 L29 AL CU

GTIN 4013364019737, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.20 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Cupálová objímka pro navléknutí na konec vedení
Cupálové objímky pro spoje odolné vůči korozi mezi ocelí nebo
hliníkem, resp. mědí
Vnější materiál: Al
Vnitřní materiál: Cu
Průřez: 25 mm2
Délka: 29 mm

Výrobek: DEHN
Typ: CUPAH GL Q25 L29 AL CU
Obj. č.: 562250
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější materiál Al
Vnitřní materiál Cu
Průřez 25 mm2
Délka 29 mm
Vnitřní průměr 6,3 mm
Vnější průměr 8,3 mm
Tloušťka materiálu 1,0 mm

Product 562250 was added to Notepad.

Product 562250 was added to the cart.

Part No. 562035 CUPAH GL Q35 L32 AL CU

GTIN 4013364019744, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.70 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Cupálová objímka pro navléknutí na konec vedení
Cupálové objímky pro spoje odolné vůči korozi mezi ocelí nebo
hliníkem, resp. mědí
Vnější materiál: Al
Vnitřní materiál: Cu
Průřez: 35 mm2
Délka: 32 mm

Výrobek: DEHN
Typ: CUPAH GL Q35 L32 AL CU
Obj. č.: 562035
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější materiál Al
Vnitřní materiál Cu
Průřez 35 mm2
Délka 32 mm
Vnitřní průměr 7,5 mm
Vnější průměr 9,5 mm
Tloušťka materiálu 1,0 mm

Product 562035 was added to Notepad.

Product 562035 was added to the cart.

Part No. 562050 CUPAH GL Q50 L40 AL CU

GTIN 4013364019751, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 5.30 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Cupálová objímka pro navléknutí na konec vedení
Cupálové objímky pro spoje odolné vůči korozi mezi ocelí nebo
hliníkem, resp. mědí
Vnější materiál: Al
Vnitřní materiál: Cu
Průřez: 50 mm2
Délka: 40 mm

Výrobek: DEHN
Typ: CUPAH GL Q50 L40 AL CU
Obj. č.: 562050
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější materiál Al
Vnitřní materiál Cu
Průřez 50 mm2
Délka 40 mm
Vnitřní průměr 8,2 mm
Vnější průměr 10,0 mm
Tloušťka materiálu 1,0 mm

Product 562050 was added to Notepad.

Product 562050 was added to the cart.

Part No. 562135 CUPAH GL Q35 L32 CU AL

GTIN 4013364019768, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 2.50 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Cupálová objímka pro navléknutí na konec vedení
Cupálové objímky pro spoje odolné vůči korozi mezi ocelí nebo
hliníkem, resp. mědí
Vnější materiál: Cu
Vnitřní materiál: Al
Průřez: 35 mm2
Délka: 32 mm

Výrobek: DEHN
Typ: CUPAH GL Q35 L32 CU AL
Obj. č.: 562135
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější materiál Cu
Vnitřní materiál Al
Průřez 35 mm2
Délka 32 mm
Vnitřní průměr 7,5 mm
Vnější průměr 9,5 mm
Tloušťka materiálu 1,0 mm

Product 562135 was added to Notepad.

Product 562135 was added to the cart.

Part No. 562150 CUPAH GL Q50 L40 CU AL

GTIN 4013364019775, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 5.30 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Cupálová objímka pro navléknutí na konec vedení
Cupálové objímky pro spoje odolné vůči korozi mezi ocelí nebo
hliníkem, resp. mědí
Vnější materiál: Cu
Vnitřní materiál: Al
Průřez: 50 mm2
Délka: 40 mm

Výrobek: DEHN
Typ: CUPAH GL Q50 L40 CU AL
Obj. č.: 562150
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější materiál Cu
Vnitřní materiál Al
Průřez 50 mm2
Délka 40 mm
Vnitřní průměr 8,2 mm
Vnější průměr 10,0 mm
Tloušťka materiálu 1,0 mm

Product 562150 was added to Notepad.

Product 562150 was added to the cart.


K nasazení na nepřerušené vedení

Poznámka: Ø 8 mm = 50 mm2

2 Products

Part No. 562001 CUPAH UGL Q50 L60 AL CU

GTIN 4013364019782, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 4.30 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Cupálová objímka pro nasazení na nepřerušené vedení
Cupálové objímky pro spoje odolné vůči korozi mezi ocelí nebo
hliníkem, resp. mědí
Vnější materiál: Al
Vnitřní materiál: Cu
Průřez: 50 mm2
Délka: 60 mm

Výrobek: DEHN
Typ: CUPAH UGL Q50 L60 AL CU
Obj. č.: 562001
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější materiál Al
Vnitřní materiál Cu
Průřez 50 mm2
Délka 60 mm
Vnitřní průměr 8,5 mm
Vnější průměr 9,5 mm
Tloušťka materiálu 0,5 mm

Product 562001 was added to Notepad.

Product 562001 was added to the cart.

Part No. 562101 CUPAH UGL Q50 L60 CU AL

GTIN 4013364019799, Customs tariff No. (EU): 74198090, Gross weight: 3.80 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Cupálová objímka pro nasazení na nepřerušené vedení
Cupálové objímky pro spoje odolné vůči korozi mezi ocelí nebo
hliníkem, resp. mědí
Vnější materiál: Cu
Vnitřní materiál: Al
Průřez: 50 mm2
Délka: 60 mm

Výrobek: DEHN
Typ: CUPAH UGL Q50 L60 CU AL
Obj. č.: 562101
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější materiál Cu
Vnitřní materiál Al
Průřez 50 mm2
Délka 60 mm
Vnitřní průměr 8,5 mm
Vnější průměr 9,5 mm
Tloušťka materiálu 0,5 mm

Product 562101 was added to Notepad.

Product 562101 was added to the cart.


back to top