Your dashboard services.
Register to access all tools.

Dvojkovová zkušební svorka se stříškou

Dvojkovové provedení pro vzájemné spojení vedení z různých materiálů.

1 Product

Part No. 460147 ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN

GTIN 4013364025349, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 350.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Dvojkovová zkušební svorka se stříškou
Dvojkovové zkušební svorky se stříškou pro vzájemné spojení vedení z
různých materiálů
Materiál: Cu/FeZn
Rozsah svorky drát/pásek: 6 - 10/30 - 40 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: ZMTK 6.10 FL30.40 CU STTZN
Obj. č.: 460147
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál Cu /FeZn
Rozsah svorky drát/pásek 6 - 10/30 - 40 mm
Stříška umělá hmota šedá ●
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 460147 was added to Notepad.

Product 460147 was added to the cart.


back to top