Your dashboard services.
Register to access all tools.

Svorky k tyčím

Svorky k připojení vedení k jímací tyči, podélné připojení vedení je vhodné pro všechny materiály.
Pro příčné připojení (křížové uspořádání) je k dispozici provedení pouze pro FeZn a nerez.

2 Products

Part No. 380020 FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN

GTIN 4013364066373, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 88.00 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Svorka k tyči, FeZn
Svorky k připojení vedení k jímací tyči,
podélné připojení vedení je vhodné pro všechny materiály,
pro příčné připojení (křížové uspořádání) je k dispozici provedení
pouze pro FeZn a nerez
Materiál šroubu/svorky: FeZn
Průměr vodiče/tyče: 8 - 10/16 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
Obj. č.: 380020
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál šroubu/svorky FeZn
Průměr vodiče/tyče 8 - 10/16 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 380020 was added to Notepad.

Product 380020 was added to the cart.

Part No. 380029 FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A

GTIN 4013364066359, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.10 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Svorka k tyči, nerez
Svorky k připojení vedení k jímací tyči,
podélné připojení vedení je vhodné pro všechny materiály,
pro příčné připojení (křížové uspořádání) je k dispozici provedení
pouze pro FeZn a nerez
Materiál šroubu/svorky: nerez
Průměr vodiče/tyče: 8 - 10/16 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
Obj. č.: 380029
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál šroubu/svorky nerez
Průměr vodiče/tyče 8 - 10/16 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 380029 was added to Notepad.

Product 380029 was added to the cart.


back to top