Your dashboard services.
Register to access all tools.

Násuvné svorky

Pro připojení vedení na konstrukci.

S otvorem

2 Products

Part No. 345008 KS 8 B11 STTZN

GTIN 4013364025073, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 28.00 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Násuvná svorka s otvorem, FeZn
Násuvná svorka pro připojení drátu na konstrukce
Průměr vodiče: 8 mm
Materiál: FeZn
Upevňovací otvor: 11 mm

Výrobek: DEHN
Typ: KS 8 B11 STTZN
Obj. č.: 345008
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Průměr vodiče 8 mm
Materiál FeZn
Upevňovací otvor 11 mm

Product 345008 was added to Notepad.

Product 345008 was added to the cart.

Part No. 345010 KS 10 B11 STTZN

GTIN 4013364025080, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 26.00 g, PU: 100.00 ks


Images

Additional information

Násuvná svorka s otvorem, FeZn
Násuvná svorka pro připojení drátu na konstrukce
Průměr vodiče: 10 mm
Materiál: FeZn
Upevňovací otvor: 11 mm

Výrobek: DEHN
Typ: KS 10 B11 STTZN
Obj. č.: 345010
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Průměr vodiče 10 mm
Materiál FeZn
Upevňovací otvor 11 mm

Product 345010 was added to Notepad.

Product 345010 was added to the cart.


Se šrouby

1 Product

Part No. 347205 KS 7.10 B10.5 AL

GTIN 4013364136601, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 25.90 g, PU: 100.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Násuvná svorka se šroubem, Al
Násuvná svorka pro připojení drátu na konstrukce
Průměr vodiče: 7 - 10 mm
Materiál: Al
Upevňovací otvor: 10,5 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: KS 7.10 B10.5 AL
Obj. č.: 347205
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Průměr vodiče 7 - 10 mm
Materiál Al
Upevňovací otvor 10,5 mm
Norma ČSN EN 62561-1
*) viz. testovací protokol.

Product 347205 was added to Notepad.

Product 347205 was added to the cart.


back to top