Part No. 343000 SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
GTIN 4013364024861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 171.20 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 3 - 13 mm |
Materiál příchytky/svorky | FeZn |
Šířka | 90 mm |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 343007 SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
GTIN 4013364024878, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Rozsah svorky | 3 - 13 mm |
Materiál příchytky/svorky | Cu |
Šířka | 90 mm |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |