Part No. 910200 DPAN L
GTIN 4013364144019, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Napájení | 2x 1,5 V lithiová baterie, velikost AA |
Ukazatel provoz/porucha | zelená LED (bliká)/červená LED (bliká) |
Frekvence blikání | 0,1 s/1,3 s |
Krytí (přední/zadní strana) | IP 40/IP 20 |
Rozměry pro vestavbu | 92 x 45 mm |
Rozměry | 96 x 48 x 75 mm |