DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45836049/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45836049/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
- Kompletně zapojená, modulární jednotka určená pro ochranu fotovoltaických aplikací do 1500 V, složená ze základního dílu a zásuvných ochranných modulů
- Kombinované odpojovací a zkratovací zařízení s bezpečným odpojením ochranného modulu (patentovaný princip SCI)
- Nový vzhled modulu pro bezpečné použití v obvodech FV aplikací až do 1500 V
- Svodiče jsou testovány podle ČSN EN 50539-11
- Instalace ve všech fotovoltaických systémech podle IEC 60364-7-712 (ČSN 33 2000-7-712)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45836050/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_D_web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/45836050/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_D_web.jpg)
Part No. 952520 DG ME YPV SCI 1500
GTIN 4013364149069, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 535.70 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2/Třída II |
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) | 1500 V |
Zkratová pevnost (ISCPV ) | 10 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Jmenovitý svodový impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 6 kV |
Certifikace | KEMA, UL |
Part No. 952525 DG ME YPV SCI1500 FM
GTIN 4013364149076, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 556.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2/Třída II |
Max. svorkové napětí FV (UCPV ) | 1500 V |
Zkratová pevnost (ISCPV ) | 10 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Jmenovitý svodový impulzní proud (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 6 kV |
Certifikace | KEMA, UL |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |