Part No. 377005 AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 AL
GTIN 4013364024908, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 23.90 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál spojky | Al |
Upevňovací otvory spojky | [4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 377017 AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 CU
GTIN 4013364024915, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 51.20 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál spojky | Cu |
Upevňovací otvory spojky | [4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 377009 AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 V2A
GTIN 4013364119284, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 54.10 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál spojky | nerez |
Upevňovací otvory spojky | [4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 377100 AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL
GTIN 4013364078604, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 76.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál spojky | Al |
Upevňovací otvory spojky | [4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm |
Materiál spojky | FeZn |
Rozsah svorky drát | 6 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 377200 AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL
GTIN 4013364136465, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.40 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál spojky | Al |
Upevňovací otvory spojky | [4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm |
Materiál příchytky | Al |
Rozsah svorky drát | 8 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |