Your dashboard services.
Register to access all tools.

Závitový adaptér

Pro připojení na uzemňovací body se závitem M10, kontramatkou a pérovou podložkou, vhodné pro průchod zateplovacími systémy.

1 Product

Part No. 478699 GAD EFP M10 10 L130 V4A

GTIN 4013364158054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 130.00 g, PU: 10.00 ks


Images

Additional information


Materiál: nerez (V4A)
Vnitřní závit: M10 x 25 mm
Vnější závit: M10 x 80 mm
Celková délka: 130 mm
Norma: ČSN EN 62561-1

Výrobek: DEHN
Typ: GAD EFP M10 10 L130 V4A
Obj. č.: 478699
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez (V4A)
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Vnitřní závit M10 x 25 mm
Vnější závit M10 x 80 mm
Celková délka 130 mm
Norma ČSN EN 62561-1

Product 478699 was added to Notepad.

Product 478699 was added to the cart.


back to top