Krabice pro zkušební svorku, pro zateplovací systémy
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52100348/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52100348/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
S odpojovací skříní lze plynule nastavovat montážní výšky 90-140 mm. Další rozpěrka umožňuje použití s izolační tloušťkou až 320 mm.
Utěsnění krabice je možno dosáhnout nalepením bobtnavé pásky a uzavřením speciálně naohýbaným nerezovým víkem opatřeným těsněním.
Součástí dodávky jsou i velmi důležité prvky pro upevnění (vruty a hmoždinky) a krytka ze styroporu (ochrana proti znečištění během začišťovacích prací).
Krabice je opatřena těmito perforovanými vstupy pro vedení:
- drát Ø 8 - 10 mm
- drát s umělohmotným pláštěm Ø 13 mm
- vodiče HVI Ø 20 - 27 mm
- plochý pásek 30 x 3,5 mm
Zkušební svorku a číslo svodu je třeba objednat samostatně.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52100349/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52100349/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
Part No. 476055 TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A
GTIN 4013364219755, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál krabice | PC/ABS |
Rozměry krabice | 185 x 145 mm |
Materiál krytu | nerez |
Materiál podesty | PP |
Rozměry podesty | 120 x 120 x 200 mm |
Rozsah montáže | 90 - 320 mm |
Part No. 476050 TSK WDVS 180X140X88 K V2A
GTIN 4013364219717, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál krabice | PC/ABS |
Rozměry krabice | 185 x 145 mm |
Materiál krytu | nerez |
Rozsah montáže | 90 - 140 mm |
Part No. 476053 AH TSK WDVS 50.200 K
GTIN 4013364219724, Customs tariff No. (EU): 39259080, Gross weight: 225.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál podesty | PP |
Rozměry podesty | 120 x 120 x 200 mm |