Part No. 385203 VM 8 SKM6X10 ZG
GTIN 4013364035669, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 65.60 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál | odlitek Zn |
Průměr vodičů | 8 mm |
Šroub | dj M6 x 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 385202 VM 7.10 SKM6X12 ZG
GTIN 4013364068131, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 71.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál | odlitek Zn |
Průměr vodičů | 7 - 10 mm |
Šroub | dj M6 x 12 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 385213 VM 8 SKM6X8 AL
GTIN 4013364090873, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 40.30 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál | Al |
Průměr vodičů | 8 mm |
Šroub | dj M6 x 8 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 385207 VM 8 SKM6X8 CU
GTIN 4013364049093, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 65.70 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál | Cu |
Průměr vodičů | 8 mm |
Šroub | dj M6 x 8 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |