Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNsolid

  • Koordinovaný svodič bleskových proudů na bázi jiskřiště
  • Schopnost svádět velmi vysoké bleskové proudy až 200 kA (10/350 µs)
  • Nízká ochranná úroveň UP ≤ 2,5 kV
  • Velmi robustní konstrukce pro instalaci přímo na sběrnice nebo na montážní desku

DEHNsolid 1 255

Koordinovaný jednopólový svodič bleskových proudů pro instalaci v sítích 230/400 V, instalace přímo na sběrnice nebo montážní desku.

1 Product

Part No. 900230 DSO 1 255

GTIN 4013364153783, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.67 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNsolid 1 255
jednopólový, koordinovaný svodič bleskových proudů pro
nejvyšší požadavky na svedení bleskového proudu
svodič Typ 1 podle ČSN EN 61643-11
robustní konstrukce nevyfukujícího jiskřiště
pro montáž přímo na sběrnice nebo na montážní desku
nejvyšší provozní napětí: 255 V ac
ochranná úroveň: <= 2,5 kV
bleskový proud (10/350): 200 kA
schopnost omezit následný proud: 3 kAeff
rozměry: 200 x 186 x 52 mm

Výrobek: DEHN
Typ: DSO 1 255
Obj. č.: 900230
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Klasifikace podle EN 61643-11 / IEC 61643-11 typ 1 / třída I
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 200 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 2,5 kV
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 160 A gG

Product 900230 was added to Notepad.

Product 900230 was added to the cart.


back to top