Part No. 306020 PV 7.10 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364096264, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodičů | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,0 kA |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 306029 PV 7.10 FRM10X35 V4A
GTIN 4013364129467, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 122.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | nerez (V4A) |
Průměr vodičů | 7 - 10 mm |
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) | 25-120 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 2,9 kA |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 307000 PV 7.10 SKM8X20 STTZN
GTIN 4013364024151, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 107.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodičů | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 307007 PV 7.10 SKM8X20 CU
GTIN 4013364024168, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 106.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | Cu |
Průměr vodičů | 7 - 10 mm |
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) | 16-95 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 306121 PV 6.22 FRM10X40 STBLANK
GTIN 4013364284920, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 163.16 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | ocel |
Průměr vodičů | 6 - 22/6 - 22 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,1 kA |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 306122 PV 6.22 FRM10X40 STTZN
GTIN 4013364284937, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 167.12 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodičů | 6 - 22/6 - 22 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,1 kA |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 305000 PV 4.10 SKM8X30 STTZN
GTIN 4013364041936, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 148.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodičů | 4 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 305007 PV 4.10 SKM8X30 CU
GTIN 4013364052307, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 153.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | Cu |
Průměr vodičů | 4 - 10 mm |
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) | 10-70 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,6 kA |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 306100 PV 5.12.5 SKM8X45 CU
GTIN 4013364024113, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.30 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál svorky | Cu |
Průměr vodičů | 5 - 12,5 mm |
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) | 16 - 95 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,6 kA |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 306101 PV 5.16 SKM10X50 CU
GTIN 4013364024120, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 412.00 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál svorky | Cu |
Průměr vodičů | 5 - 16 mm |
Rozsah svorky (hrubě/jemně slaněný vodič) | 16 - 150 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 13,6 kA |
*) viz. testovací protokol. |