Your dashboard services.
Register to access all tools.

AL DCU X / AL DCU Y

  • Připojovací vedení pro jednoduché připojení svodiče DEHNcube YPV SCI 1000... ke střídači
  • Vedení je vhodné pro venkovní použití
  • Průřez 6 mm² minimalizuje úbytky napětí na vedení
  • Vedení je možno podle potřeby individuálně zkrátit
  • Odstranění nadbytečných délek vedení zajišťuje lepší ochranný účinek díky nižším úbytkům napětí na vedení

Details

Příklad: DCU YPV SCI 1000 2M.
lorem ipsum
Použití: pro jeden string na DC vstupu střídače
lorem ipsum

Propojovací vedení Y pro DEHNcube

Umožňuje připojení jednoho stringu k DEHNcube a střídači.

1 Product

Part No. 900945 AL DCU Y PV L3X1000

GTIN 4013364425118, Customs tariff No. (EU): 85444991, Gross weight: 230.00 g, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Propojovací vedení Y pro DEHNcube AL DCU Y PV L3X1000
předem připravené vedení pro FV aplikace, dvojitá izolace,
6 mm2; pro připojení jednoho stringu ke svodiči
DEHNcube DCU YPV (délka kabelu 300 mm)
a střídače (délka vedení 3x 1000mm).

Výrobek: DEHN
Typ: AL DCU Y PV L3X1000
Obj. č.: 900945
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Připojení 1 string
Průřez vodičů 6 mm2
Materiál vodičů Cu
Krytí IP 65
Délka (1) [-> střídač] 1000 mm
Délka (2) [-> DEHNcube] 1000 mm
Délka (3) [-> +/- String] 1000 mm

Product 900945 was added to Notepad.

Product 900945 was added to the cart.


back to top