Your dashboard services.
Register to access all tools.

Nástroj na odizolování vodiče CUI

Nástroj umožňuje odstranit z vodiče CUI izolaci plast vPE (vernetzte Polyethylen) (vnější průměr 20 mm).
  • Nástroj tvoří rukojeť s výměnnou hlavou s noži.
  • Délku odizolování vodiče CUI v krocích po 0,2 mm lze regulovat pomocí krokovacího kolečka na konci rukojeti. Nastavenou délku odizolování lze odečíst na stupnici.
Použití:Nástroj s výměnnou hlavou se nasadí na konec vodiče.Otáčením ve směru hodinových ručiček a lehkým tlakem na střed nástroje se odřízne požadovaný kus izolace.

CUI-strip 20

1 Product

Part No. 597320 CUI STRIP 20

GTIN 4013364154940, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 442.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: CUI STRIP 20
Obj. č.: 597320
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější průměr vodiče 20 mm
Materiál rukojeti umělá hmota
Materiál nože nerez

Product 597320 was added to Notepad.

Product 597320 was added to the cart.


CUI-head 20

Sejmutí a nasazení výměnné hlavy na rukojeť lze provést bez pomoci nářadí - bajonetová spojka.

1 Product

Part No. 597020 CUI HEAD 20

GTIN 4013364154957, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 155.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information



Výrobek: DEHN
Typ: CUI HEAD 20
Obj. č.: 597020
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Vnější průměr vodiče 20 mm
Materiál rukojeti umělá hmota
Materiál nože nerez

Product 597020 was added to Notepad.

Product 597020 was added to the cart.


back to top