Part No. 301000 KSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364067035, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | FeZn |
Materiál svorky | odlitek Zn |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 301010 KSV 7.10 FER STTZN
GTIN 4013364067028, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | FeZn |
Materiál svorky | odlitek Zn |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Provedení | + pérová podložka |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 301007 KSV 6.10 CU
GTIN 4013364021358, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 76.00 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | Cu |
Materiál svorky | červený bronz |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 16-50 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 301017 KSV 6.10 FER CU
GTIN 4013364053502, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.60 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | Cu |
Materiál svorky | červený bronz |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 25 - 70 mm2 |
Provedení | + pérová podložka |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 301009 KSV 6.10 V2A
GTIN 4013364081284, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 61.80 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | nerez |
Materiál svorky | nerez |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 25 - 70 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 301089 KSV 6.10 V4A
GTIN 4013364304161, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 63.00 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | nerez (V4A) |
Materiál svorky | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 25 - 70 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 301019 KSV 6.10 FER V2A
GTIN 4013364081277, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 63.80 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | nerez |
Materiál svorky | nerez |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 25 - 70 mm2 |
Provedení | + pérová podložka |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 301099 KSV 6.10 FER V4A
GTIN 4013364304178, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 65.00 g, PU: 100.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | nerez (V4A) |
Materiál svorky | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 25 - 70 mm2 |
Provedení | + pérová podložka |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
GTIN 4013364379930, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 66.00 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | nerez (V4A) |
Materiál svorky | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4401 |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 16 - 50 mm2 |
Provedení | + pérová podložka |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540130 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
GTIN 4013364449275, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4401 |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 16 - 50 mm2 |
Provedení | + pérová podložka |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Certifikace | podle VG96953 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 301020 KSVL 6.10 FER V2A
GTIN 4013364481541, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 120.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | nerez |
Materiál svorky | nerez |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 25 - 70 mm2 |
Provedení | + pérová podložka |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Part No. 300002 KSV 8.12.5 STTZN
GTIN 4013364024052, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 118.20 g, PU: 25.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | FeZn |
Materiál svorky | temp. litina |
Průměr vodiče | 8 - 12,5 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 50 - 95 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 300017 KSV 8.12.5 CU
GTIN 4013364024069, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 157.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | Cu |
Materiál svorky | červený bronz |
Průměr vodiče | 8 - 12,5 mm |
Připojení (drát/slaněný vodič) | 50 - 95 mm2 |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 302010 KSV 2X7.10 STTZN
GTIN 4013364134904, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 138.80 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | FeZn |
Materiál svorky | odlitek Zn |
Průměr vodiče | 7 - 10 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 301229 AP 2X6.10 V2A
GTIN 4013364101562, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 167.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál šroubu | nerez |
Materiál svorky | nerez |
Průměr vodiče | 6 - 10 mm |
Provedení | + pérová podložka |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |