Part No. 275030 FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
GTIN 4013364095847, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 89.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozměry pásku | 30 x 3,5 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Materiál příložky | FeZn |
Materiál základny | odlitek Zn |
Norma | ČSN EN 62561-4 |
Part No. 275230 FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
GTIN 4013364095854, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 95.60 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Rozměry pásku | 30 x 3,5 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Materiál příložky | FeZn |
Materiál základny | odlitek Zn |
Vrut | ak 5 x 50 mm |
Hmoždinka | Ø 8 x 40 mm |
Norma | ČSN EN 62561-4 |