Your dashboard services.
Register to access all tools.

Držák pásků DEHNhold

Pro upevnění pásku s příložkou opatřenou prořezem, pevné uchycení vedení.
Použití pro různé materiály, např. hliník, nerez, FeZn a měď.

S vnitřním závitem

1 Product

Part No. 274030 FBH ZS 30 M8 V2A

GTIN 4013364130340, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.90 g, PU: 50.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Držák pásku DEHNhold s vnitřním závitem, nerez
Držák vedení DEHNhold pro upevnění pásku
s příložkou opatřenou prořezem,
pevné uchycení vedení.
Materiál: nerez
Rozměry pásku: 30 x 3,5 mm
Výška držáku vedení: 20 mm
Vnitřní závit: M8

Výrobek: DEHN
Typ: FBH ZS 30 M8 V2A
Obj. č.: 274030
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozměry pásku 30 x 3,5 mm
Průměr drátu 6 - 10 mm
Výška držáku vedení 20 mm
Vnitřní závit M8
Norma ČSN EN 62561-4

Product 274030 was added to Notepad.

Product 274030 was added to the cart.


S vrutem, umělohmotnou podložkou a hmoždinkou

1 Product

Part No. 274230 FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364130456, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.90 g, PU: 50.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Držák pásku DEHNhold s vrutem, nerez
Držák vedení DEHNhold pro upevnění pásku
s příložkou, opatřenou prořezem,
pevné uchycení vedení.
S vrutem, umělohmotnou
podložkou a hmoždinkou
Materiál: nerez
Rozměry pásku: 30 x 3,5 mm
Výška držáku vedení: 20 mm
Vnitřní závit: M8
Vrut: 5 x 50 mm
Hmoždinka: Ø 8 x 40 mm

Výrobek: DEHN
Typ: FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
Obj. č.: 274230
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozměry pásku 30 x 3,5 mm
Průměr drátu 6 - 10 mm
Výška držáku vedení 20 mm
Vnitřní závit M8
Vrut ak 5 x 50 mm
Hmoždinka Ø 8 x 40 mm
Norma ČSN EN 62561-4

Product 274230 was added to Notepad.

Product 274230 was added to the cart.


back to top