GTIN 4013364031494, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.40 g, PU: 50.00 ks
Images
Additional information
Technical data
Průměr otvoru | 6,5 mm |
Materiál | nerez |
Výška držáku tyče | 28 mm |
Průměr tyče | 13 - 16 mm |
Průměr otvoru | 6,5 mm |
Materiál | nerez |
Výška držáku tyče | 28 mm |
Průměr tyče | 13 - 16 mm |
Uchycení tyče | pevné |
Celková výška držáku tyče | 46 mm |
Šroub | dj M6 x 25 mm |
Materiál šroubu | nerez |