Your dashboard services.
Register to access all tools.

Držák tyče DEHNfix

Držák s dvojí funkcí (upevnění držáku a tyče), pevné uložení tyče.
Určeno pouze pro pevné kameny a beton.

1 Product

Part No. 252000 SH DFI 16 STTZN H42 GR

GTIN 4013364023963, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 47.20 g, PU: 50.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Držák tyče DEHNfix
Držák tyče DEHNfix systém s dvojí funkcí (upevnění držáku
a tyče), pevné uchycení tyče,
UV odolný
Materiál příchytky: FeZn
Materiál spodního dílu: umělá hmota
Průměr tyče: 16 mm
Délka zatloukací hmoždinky/vrutu: 100/60 mm

Výrobek: DEHN
Typ: SH DFI 16 STTZN H42 GR
Obj. č.: 252000
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál příchytky FeZn
Materiál spodního dílu umělá hmota
Barva držáku tyče šedá
Výška spodního dílu 42 mm
Průměr tyče 16 mm
Délka zatloukací hmoždinky/vrutu 100/60 mm
Průměr otvoru pro hmoždinku 8 mm
Délka hmoždinky 60 mm

Product 252000 was added to Notepad.

Product 252000 was added to the cart.


back to top