Part No. 273731 SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
GTIN 4013364096691, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 149.12 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Zateplení | cca 110 mm |
Vrtaná hloubka | cca 190 mm |
Materiál příchytky | FeZn |
Materiál spodního dílu | odlitek Zn |
Výška podpěry | 20 mm |
Průměr tyče | 16 mm |
Vrut/hmoždinka | bl (TX40) 7 x 180 mm |