Your dashboard services.
Register to access all tools.

Držáky vedení pro střešníky

K upevnění drátů na nosníky nadzemního vedení, se spojkou s izolovaným držákem.

2 Products

Part No. 425076 LH KD 8.10 D76 STTZN

GTIN 4013364022683, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.86 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information


Ø střešníku: 76 mm
Materiál: FeZn
Průměr vodiče: 8 - 10 mm

Výrobek: DEHN
Typ: LH KD 8.10 D76 STTZN
Obj. č.: 425076
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Ø střešníku 76 mm
Materiál FeZn
Průměr vodiče 8 - 10 mm
Uchycení vodiče pevné

Product 425076 was added to Notepad.

Product 425076 was added to the cart.

Part No. 425089 LH KD 8.10 D89 STTZN

GTIN 4013364022706, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 238.95 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information


Ø střešníku: 89 mm
Materiál: FeZn
Průměr vodiče: 8 - 10 mm

Výrobek: DEHN
Typ: LH KD 8.10 D89 STTZN
Obj. č.: 425089
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Ø střešníku 89 mm
Materiál FeZn
Průměr vodiče 8 - 10 mm
Uchycení vodiče pevné

Product 425089 was added to Notepad.

Product 425089 was added to the cart.


back to top