Part No. 910513 IPC P4
GTIN 6942299506310, Customs tariff No. (EU): 90291000, Gross weight: 180.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Čítač impulzů podle GB/T 33588.6 a EN/IEC 62561-6 | Typ I + typ II |
Mezní hodnota impulzního výbojového proudu (10/350 µs) (Iimp max ) | 100 kA |
Minimální hodnota impulzního výbojového proudu (10/350 µs) (Iimp min ) | 1 kA |
Mezní hodnota výbojového proudu (8/20 µs) (In max ) | 100 kA |
Minimální hodnota výbojového proudu (8/20 µs) (In min ) | 1 kA |
Displej OLED | elektronické počítadlo 0–999 |
Napájení | baterie lithiová s oxidem manganičitým nebo 9–36 V DC |
Resetovací tlačítko | tlačítka na přístroji (např. pro vynulování hodnoty čítače na 0) nebo vzdálený přístup |
Rozměry: senzor | 25 mm x 25 mm x 15 mm |
Příslušenství (součást dodávky) | Senzor s integrovaným upevňovacím třmenem |