Your dashboard services.
Register to access all tools.

Držák vedení se sponou

Držák vedení do zdiva se stahovacím šroubem M6.
Pevné uchycení vedení.

1 Product

Part No. 273019 LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A

GTIN 4013364031487, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 23.60 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information

Držák vedení se sponou, nerez
Držák vedení se sponou do zdiva se stahovacím šroubem M6,
pevné uchycení vedení
Průměr otvoru: 6,5 mm
Materiál: nerez
Průměr drátu: 6 - 10 mm
Výška držáku vedení: 22 mm

Výrobek: DEHN
Typ: LH KR 6.10 H22 B6.5 V2A
Obj. č.: 273019
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Průměr otvoru 6,5 mm
Materiál nerez
Průměr drátu 6 - 10 mm
Výška držáku vedení 22 mm
Norma ČSN EN 62561-4 

Product 273019 was added to Notepad.

Product 273019 was added to the cart.


back to top