Your dashboard services.
Register to access all tools.

Držák vedení s příložkou

Příložka se dvěma šrouby M6, pro kruhové a páskové vedení.
S podložkou z umělé hmoty (šedou).

S vrutem do dřeva, podložkou z umělé hmoty (šedou) a hmoždinkou

1 Product

Part No. 286819 LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A

GTIN 4013364085824, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 72.00 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information


Průměr drátu: 7 - 10 mm
Šířka pásku: 30 mm
Výška držáku vedení: 10 mm
Materiál: nerez
Vrut: 5 x 50 mm

Výrobek: DEHN
Typ: LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A
Obj. č.: 286819
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Průměr drátu 7 - 10 mm
Šířka pásku 30 mm
Výška držáku vedení 10 mm
Materiál nerez
Vrut ak 5 x 50 mm
Hmoždinka Ø 8 x 40 mm
Norma ČSN EN 62561-4

Product 286819 was added to Notepad.

Product 286819 was added to the cart.


back to top