Part No. 275110 LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
GTIN 4013364095793, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 66.60 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Průměr drátu | 7 - 10 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Materiál příložky | FeZn |
Materiál základny | odlitek Zn |
Norma | ČSN EN 62561-4 |
Part No. 275160 LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
GTIN 4013364095809, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Průměr drátu | 7 - 10 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Materiál příložky | FeZn |
Materiál základny | odlitek Zn |
Vrut | ak 5 x 50 mm |
Hmoždinka | Ø 8 x 40 mm |
Norma | ČSN EN 62561-4 |
Part No. 275113 LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG
GTIN 4013364095816, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 84.00 g, PU: 50.00 ks
PredecessorTechnical data
Průměr drátu | 11 - 13 mm |
Vnitřní závit | M8 |
Výška držáku vedení | 20 mm |
Materiál příložky | FeZn |
Materiál základny | odlitek Zn |