Part No. 308041 MAMVK 8.16 15.25 STTZN
GTIN 4013364056411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 483.40 g, PU: 20.00 ks
Technical data
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodiče | 8 - 16/15 - 25 mm |
Tloušťka materiálu | 3,0/2,0 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL
GTIN 4013364055902, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 462.30 g, PU: 20.00 ks
Technical data
Materiál svorky | ocel |
Průměr vodiče | 8 - 16/15 - 25 mm |
Tloušťka materiálu | 3,0/2,0 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10,2 kA |
Certifikace | UL 467 |
*) viz. testovací protokol. |
S definovaným utahovacím momentem
Provedení jako obj. č. 308 041, ale s nerezovým trhacím šroubem (V2A), s utahovacím momentem 35 +/- 3 Nm, místo standardního šroubu se šestihrannou hlavou.
- Spolehlivá kvalita montáže díky konstantnímu utahovacímu momentu a definované upínací síle
- Snadná montáž bez použití momentového klíče
- Výrazná úspora času ve srovnání s exotermickým svařováním
- Instalatér není ohrožen škodlivými svářečskými výpary
- Bez rizika pro životní prostředí
1 Product
Part No. 308044 MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
GTIN 4013364522992, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 479.50 g, PU: 20.00 ks
Technical data
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodiče | 8 - 16/15 - 25 mm |
Tloušťka materiálu | 3,0/2,0 mm |
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |