Part No. 390250 MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364031791, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 75.60 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | FeZn |
Průměr vodiče | 6 - 8 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 390257 MMVK 6.8 FRM10X35 CU
GTIN 4013364031807, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | Cu |
Průměr vodiče | 6 - 8 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 390259 MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
GTIN 4013364031814, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.80 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | nerez |
Průměr vodiče | 6 - 8 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 390565 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK
GTIN 4013364385313, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.12 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | ocel čistá |
Rozsah svorky drát/drát | 8 - 10/3 - 5 mm |
Rozsah svorky drát/drát | 3 - 5/3 - 5 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | nerez (V4A) |
Číslo materiálu | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Průměr vodiče | 3-10 mm |
Připojení (jednožilové/vícežilové) | 16 mm2 |
Norma | ve smyslu DIN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 390267 ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
GTIN 4013364034402, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 81.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál svorky | Cu /FeZn |
Průměr vodiče Cu | 6 - 8 mm |
Průměr vodiče FeZn | 6 - 8 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |