Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 ks
PredecessorTechnical data
Materiál | nerez |
Rozsah pro trubku Ø | 16 - 89 mm (3/8 - 3'') |
Šroub | di M8 x 20 mm |
Materiál šroubu | nerez |
Rozměry pásku (d1 x š x t) | 330 x 25 x 0,3 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Rozsah pro trubku Ø | 16 - 168 mm (3/8 - 6'') |
Šroub | di M8 x 20 mm |
Materiál šroubu | nerez |
Rozměry pásku (d1 x š x t) | 570 x 25 x 0,3 mm |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Šroub | di M8 x 20 mm |
Materiál šroubu | nerez |
Norma | ČSN EN 62561-1 |
*) viz. testovací protokol. |
Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A
GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál | nerez |
Rozměry pásku (š x t) | 25 x 0,3 mm |