Your dashboard services.
Register to access all tools.

Připojovací prvky pro vodiče HVI power/HVI power long

Sada připojovacích prvků pro vodič HVI power long Ø 27 mm pro uložení uvnitř trubky

Připojovací prvky pro zakončení vodiče HVI power long na obou koncích. Pro zajištění oblasti koncovky uvnitř podpůrné trubky a připojovací prvek pro připojení na jiné části vnější ochrany před bleskem nebo na uzemňovací soustavu (součástí jsou 2 smršťovací izolace).

1 Product

Part No. 819142 HVI P LO ASS KF 27 V2A

GTIN 4013364152458, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 431.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Připojovací prvky pro zakončení vodiče HVI power long, nerez
Připojovací prvky pro zakončení
vodiče HVI power long, Ø 27 mm, na obou koncích;
pro zajištění oblasti koncovky uvnitř nosné trubky
a připojovací prvek pro připojení na jiné části vnější
ochrany před bleskem nebo na uzemňovací soustavu
(součástí jsou dvě smršťovací izolace).
Materiál: nerez
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI P LO ASS KF 27 V2A
Obj. č.: 819142
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Připojení svorník Ø 10 mm, L 50 mm
Vnější průměr 30 mm
Šroub Závrtný šroub M8 x 10 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819142 was added to Notepad.

Product 819142 was added to the cart.


Sada připojovacích prvků pro vodič HVI power long Ø 27 mm pro uložení vně trubky

Připojovací sada vodiče HVI power na podpůrnou trubku GFK/Al pro vodiče HVI power je složena z připojovacích prvků, závitových čepů, připojovacího dílu, teplem smrštitelné bužírky, stahovacích pásků a upevňovacího kroužku s držákem vedení s prořezem (Ø 27 mm).

1 Product

Part No. 819149 HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A

GTIN 4013364272057, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 853.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Připojovací prvky pro zakončení vodiče HVI power nerez
Připojovací prvky pro zakončení vodiče
HVI power long Ø 27 mm na obou koncích;
při nastavení oblasti koncovky vedení pro uložení vodiče vně trubky
a připojovací prvek pro připojení na hromosvod nebo na uzemnění
(součástí jsou dvě teplem smrštitelné bužírky).
Materiál: nerez
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: HVI P LO ASS RAV KF 27 V2A
Obj. č.: 819149
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Připojení svorník Ø 10 mm, L 50 mm
Vnější průměr 30 mm
Šroub Závrtný šroub M8 x 10 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819149 was added to Notepad.

Product 819149 was added to the cart.


PA svorka pro vodič HVI power/HVI power long

Pro řízení elektrického pole vodiče HVI power (předem připravený nebo na kabelovém bubnu) v oblasti koncovky.
Speciální drážkování zajišťuje dokonalý kontakt s polovodivým pláštěm.

1 Product

Part No. 410239 PAE 27 AB11 V2A

GTIN 4013364152465, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

PA svorka pro vodič HVI power, nerez
PA svorka pro vodič HVI power
k řízení elektrického pole na plášti
vodiče HVI power long v oblasti koncovky.
Speciální drážkování zajišťuje dokonalý kontakt
s polovodivým pláštěm.
Materiál: nerez
Rozsah svorky Ø: 27 mm
Norma: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Výrobek: DEHN
Typ: PAE 27 AB11 V2A
Obj. č.: 410239
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál nerez
Rozsah svorky Ø 27 mm
Připojovací otvor Ø 11 mm
Šroub i M10 x 20 mm
Norma DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410239 was added to Notepad.

Product 410239 was added to the cart.


back to top