Part No. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW
GTIN 4013364152298, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.47 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál vnitřního vodiče | Cu |
Materiál izolace | PE |
Materiál pláště | PE |
Barva vodiče | černá ● |
Průměr vodiče | 27 mm |
Minimální objednací délka | 6 m |
Maximální objednací délka | 35 m |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Vodič HVI power (předem připravený pro uložení vně podpůrné trubky) pro podpůrnou trubku HVI power GFK/Al
Vodič HVI power předem připravený pro uložení vně podpůrné trubky, s jedním připojovacím prvkem nasazeným a jedním volně přiloženým.
Připojovací sada vodiče HVI power na podpůrnou trubku GFK/Al pro vodiče HVI power je složena ze závitového čepu, připojovacího dílu, teplem smrštitelné bužírky a upevňovacího kroužku s držákem vedení s prořezem (Ø 27 mm) pro zajištění oblasti koncovky (součástí jsou stahovací pásky).
Minimální délka pro objednání je 6 m, požadovanou délku je třeba zadat při objednání (krok 0,5 m).
1 Product
Part No. 819165 HVI P RAV 90 27 L6M SW
GTIN 4013364272224, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 6.28 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál vnitřního vodiče | Cu |
Materiál izolace | PE |
Materiál pláště | PE |
Barva vodiče | černá ● |
Průměr vodiče | 27 mm |
Minimální objednací délka | 6 m |
Maximální objednací délka | 35 m |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW
GTIN 4013364152625, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 0.01 PAL/m, PU: 100.00 m
Technical data
Materiál vnitřního vodiče | Cu |
Materiál izolace | PE |
Materiál pláště | PE |
Barva vodiče | černá ● |
Průměr vodiče | 27 mm |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW
GTIN 4013364280199, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.65 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál vnitřního vodiče | Cu |
Materiál izolace | PE |
Materiál pláště | PE |
Barva vodiče | černá ● |
Průměr vodiče | 27 mm |
Minimální objednací délka | 6 m |
Maximální objednací délka | 35 m |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW
GTIN 4013364281646, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 35.40 kg, PU: 1.00 ks
Technical data
Materiál vnitřního vodiče | Cu |
Materiál izolace | PE |
Materiál pláště | PE |
Barva vodiče | černá ● |
Průměr vodiče | 27 mm |
Minimální objednací délka | 36 m |
Maximální objednací délka | 80 m |
Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |