Part No. 952699 DK 25
GTIN 4013364127906, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 113.70 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Jmenovité napětí AC/DC (UN ) | 500 V |
Jmenovitý provozní proud AC (IL ) | 100 A |
Bleskový proud (10/350 µs) | 100 kA |
Průřez připojovacích vodičů (min.) | 1,5 mm2 jedno/vícežilový |
Průřez připojovacích vodičů (max.) | 25 mm2 hrubě slaněný/16 mm2 jemně slaněný |