DEHNprotector
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102974/HDVORSCHAU/909230a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102974/HDVORSCHAU/909230a2_16-9.jpg)
- Přepěťová ochrana s kontrolním a odpojovacím zařízením
- Optická signalizace provozu (zelená) poruchy (červená)
- Zvýšená bezpečnost je zajištěna zapojením do „Y“ s ochranou proti záměně
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102975/HDVORSCHAU/909230a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52102975/HDVORSCHAU/909230a1_Kat.jpg)
Part No. 909230 DPRO 230
GTIN 4013364117686, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 239.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1350 / ≤ 1500 V |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Ukazatel poruchy | červené světlo |
Ukazatel provozu | zelené světlo |