Your dashboard services.
Register to access all tools.

Rozvodnice

Rozvodnice pro svodiče přepětí zkoušená bleskovým proudem

IGA 10 V2 IP54

Rozvodnice zkoušená bleskovým proudem určená pro vestavbu svodičů přepětí, montážní prostor pro 10 modulů standardní šířky; membránové průchodky pro 11 kabelů Ø 5 - 30 mm a 3 kabelové průchodky M20 s kontramatkou; rozvodnice je vhodná pro průchozí zapojení svodičů.

1 Product

Part No. 902315 IGA 10 V2 IP54

GTIN 4013364125759, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.83 kg, PU: 1.00 ks

Predecessor

Images

Additional information

Rozvodnice pro 10 modulů standardní šířky IGA 10 V2 IP54
rozvodnice testovaná bleskovým proudem pro svodiče
stupeň krytí: IP 54,
provedení krytu: průhledná dvířka
počet kabelových vstupů: 1x pro kabel Ø 7 - 10 mm;
2x pro kabel Ø 10 - 14 mm, resp. Ø 15 - 30 mm;
3x pro kabel Ø 8 - 13 mm
plombovatelná
barva: šedá
rozměry: 200 x 300 x 132 mm
montážní prostor: 10 jednotek, DIN 43880

Výrobek: DEHN
Typ: IGA 10 V2 IP54
Obj. č.: 902315
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Krytí IP 54
Provedení zkouška bleskovým proudem
Počet kabelových průchodek 4x pro kabel Ø 5 - 7 mm; 3x pro kabel Ø 7 - 10 mm; 2x pro kabel Ø 10 - 14 mm resp. Ø 15 - 30 mm; 3x pro kabel Ø 8 - 13 mm
Montážní prostor pro 10 modulů standardní šířky DIN 43880
Rozměry (š x v x h) 200 x 300 x 132 mm
Kryt plombovatelný

Product 902315 was added to Notepad.

Product 902315 was added to the cart.


IGA 7 IP54

Rozvodnice zkoušená bleskovým proudem určená pro vestavbu svodičů přepětí, montážní prostor pro 7 modulů standardní šířky; membránové průchodky pro 2 kabely Ø 1 - 25 mm a 3 kabelové průchodky M20 s kontramatkou; rozvodnice je vhodná pro průchozí zapojení svodičů.

1 Product

Part No. 902314 IGA 7 IP54

GTIN 4013364151031, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Rozvodnice pro 7 modulů standardní šířky IGA 7 IP54
rozvodnice testovaná bleskovým proudem pro svodiče
stupeň krytí: IP 54,
provedení krytu: průhledná dvířka
počet kabelových vstupů: 2x pro kabel Ø 1 - 25 mm;
3x pro kabel Ø 8 - 13 mm
plombovatelná
barva: šedá
rozměry: 175 x 250 x 100 mm
montážní prostor: 7 jednotek, DIN 43880

Výrobek: DEHN
Typ: IGA 7 IP54
Obj. č.: 902314
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Krytí IP 54
Provedení zkouška bleskovým proudem
Počet kabelových průchodek 2x pro kabel Ø 1 - 25 mm; 3x pro kabel Ø 8 - 13 mm
Montážní prostor pro 7 modulů standardní šířky DIN 43880
Rozměry (š x v x h) 175 x 250 x 100 mm
Kryt plombovatelný

Product 902314 was added to Notepad.

Product 902314 was added to the cart.


IGA 6 IP54

Rozvodnice pro svodiče je zkoušená bleskovým proudem, montážní prostor pro 6 modulů standardní šířky; vylamovací otvory pro zavedení kabelů a násuvné průchodky; rozvodnice je vhodná pro průchozí zapojení svodičů.

1 Product

Part No. 902485 IGA 6 IP54

GTIN 4013364045767, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 723.00 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Rozvodnice pro 6 modulů standardní šířky IGA 6 IP54
rozvodnice pro svodiče s 6 jednotkami standardní šířky
stupeň krytí IP 54, průhledná dvířka,
plombovatelná, dvě násuvné průchodky EST 21,
pro kabel Ø 9 - 21 mm
barva: šedá
rozměry: 165 x 255 x 115 mm
montážní prostor: 6 jednotek, DIN 43880

Výrobek: DEHN
Typ: IGA 6 IP54
Obj. č.: 902485
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Krytí IP 54
Provedení zkouška bleskovým proudem
Počet kabelových průchodek 2 násuvné průchodky pro kabel Ø 8 - 23 mm (vylamovací otvory M32)
Montážní prostor pro 6 modulů standardní šířky DIN 43880
Rozměry (š x v x h) 165 x 255 x 115 mm
Kryt plombovatelný

Product 902485 was added to Notepad.

Product 902485 was added to the cart.


IGA 12 IP54

Rozvodnice pro svodiče, 12 modulů standardní šířky; membránové průchodky pro zavedení kabelů; rozvodnice je vhodná pro průchozí zapojení svodičů.

1 Product

Part No. 902471 IGA 12 IP54

GTIN 4013364108943, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.01 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Rozvodnice pro 12 modulů standardní šířky IGA 12 IP54
s pružinovými svorkami pro PE a N
rozvodnice testovaná bleskovým proudem pro svodiče
stupeň krytí: IP 54,
provedení krytu: průhledná dvířka
s elastickou těsnicí membránou pro vstup kabelů
počet PE/N x průřez: 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu
plombovatelná
barva: šedá
rozměry: 295 x 333 x 129 mm
montážní prostor: 12 jednotek, DIN 43880

Výrobek: DEHN
Typ: IGA 12 IP54
Obj. č.: 902471
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Krytí IP 54
Počet kabelových průchodek 8x pro kabel Ø 7 - 12 mm; 8x pro kabel Ø 7 - 14 mm; 4x pro kabel Ø 12 - 20 mm; 1x pro kabel Ø 16,5 - 29 mm (vždy nahoře a dole)
Počet svorek PE/N x průřez 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu
Montážní prostor pro 12 modulů standardní šířky DIN 43880
Rozměry (š x v x h) 295 x 333 x 129 mm

Product 902471 was added to Notepad.

Product 902471 was added to the cart.


IGA 12 IP65

Rozvodnice pro svodiče, 12 modulů standardní šířky; membránové průchodky pro zavedení kabelů; rozvodnice je vhodná pro průchozí zapojení svodičů.

1 Product

Part No. 902316 IGA 12 IP65

GTIN 4013364151048, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.92 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Rozvodnice pro 12 modulů standardní šířky IGA 12 IP65
s pružinovými svorkami pro PE a N
rozvodnice pro jiskřiště
stupeň krytí: IP 65,
provedení krytu: průhledná dvířka
s elastickou těsnicí membránou pro vstup kabelů
počet PE/N x průřez: 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu
barva: šedá
rozměry: 295 x 333 x 129 mm
montážní prostor: 12 jednotek, DIN 43880

Výrobek: DEHN
Typ: IGA 12 IP65
Obj. č.: 902316
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Krytí IP 65
Provedení zkouška bleskovým proudem
Počet kabelových průchodek 8x pro kabel Ø 7 - 12 mm; 8x pro kabel Ø 7 - 14 mm; 4x pro kabel Ø 12 - 20 mm; 1x pro kabel Ø 16,5 - 29 mm (vždy nahoře a dole)
Počet svorek PE/N x průřez 3x 25 mm2, 12x 4 mm2, Cu
Montážní prostor pro 12 modulů standardní šířky DIN 43880
Rozměry (š x v x h) 295 x 333 x 129 mm

Product 902316 was added to Notepad.

Product 902316 was added to the cart.


IGA 24 IP54

Rozvodnice pro svodiče, 2 x 12 modulů standardní šířky; membránové průchodky pro zavedení kabelů; rozvodnice je vhodná pro průchozí zapojení svodičů.

1 Product

Part No. 902472 IGA 24 IP54

GTIN 4013364108950, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.61 kg, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Rozvodnice pro 2 x 12 modulů standardní šířky IGA 24 IP54
s pružinovými svorkami pro PE a N
rozvodnice pro jiskřiště
stupeň krytí: IP 54,
provedení krytu: průhledná dvířka
s elastickou těsnicí membránou pro vstup kabelů
počet PE/N x průřez: 6 x 25 mm2, 24 x 4 mm2, Cu
barva: šedá
rozměry: 295 x 458 x 129 mm
montážní prostor: (2 x 12) jednotek, DIN 43880

Výrobek: DEHN
Typ: IGA 24 IP54
Obj. č.: 902472
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Krytí IP 54
Počet kabelových průchodek 8x pro kabel Ø 7 - 12 mm; 8x pro kabel Ø 7 - 14 mm; 4x pro kabel Ø 12 - 20 mm; 1x pro kabel Ø 16,5 - 29 mm (vždy nahoře a dole)
Počet svorek PE/N x průřez 6x 25 mm2, 24x 4 mm2, Cu
Montážní prostor pro 24 modulů standardní šířky (2 x 12) DIN 43880
Rozměry (š x v x h) 295 x 458 x 129 mm

Product 902472 was added to Notepad.

Product 902472 was added to the cart.


back to top