Part No. 900471 VC 280 2
GTIN 4013364067547, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.50 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 280 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový svodový proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250/≤ 1500 V |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Ukazatel poruchy | kontakt dálkové signalizace |