STC-Modul
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55022905/HDVORSCHAU/924350a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55022905/HDVORSCHAU/924350a1_16-9.jpg)
- Svodič přepětí s kontrolním a odpojovacím zařízením
- Zvýšená bezpečnost je zajištěna osvědčeným zapojením do "Y"
- Akustická signalizace poruchy
- Montáž v kombinaci s běžnými zásuvkami s ochranným kontaktem (Schuko)
- Nezávislý na vzhledu zásuvek
- Plastové tělo se západkami umožňuje jednoduchou montáž k již nainstalovaným zásuvkám
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55022906/HDVORSCHAU/924350a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55022906/HDVORSCHAU/924350a3_Kat.jpg)
Part No. 924350 STC 230
GTIN 4013364076709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 51.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250/≤ 1500 V |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Ukazatel poruchy | tón |