Part No. 924335 NSM PRO TW
GTIN 4013364071773, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.50 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250/≤ 1500 V |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | B 16 A |
Ukazatel poruchy | červené světlo |
Ukazatel provozu | zelené světlo |
Provedení DELTA Profil | titanová bílá |