DEHNrail modular vícepólový
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55654631/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55654631/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
- Čtyřpólový svodič přepětí složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
- Kombinace výkonného varistoru a jiskřiště se schopností odvést vysoký impulzní proud
- Energeticky zkoordinovaný v rámci skupiny produktů Red/Line
- Funkční stav nebo porucha je signalizována zeleným/červeným terčíkem v signalizačním poli
- Snadná výměna ochranného modulu pomocí aretovacích tlačítek na ochranném modulu
- Jmenovitý proud 25 A
- Zkoušeno vibrací a rázem podle ČSN EN 60068-2
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55654632/HDVORSCHAU/953405a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55654632/HDVORSCHAU/953405a1_Kat.jpg)
Part No. 953400 DR M 4P 255
GTIN 4013364115767, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 168.20 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255/440 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000/≤ 1500 V |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 25 A gG nebo B 25 A |
Certifikace | KEMA, VDE |
Part No. 953405 DR M 4P 255 FM
GTIN 4013364115774, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255/440 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000/≤ 1500 V |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 25 A gG nebo B 25 A |
Certifikace | KEMA, VDE |
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů | přepínač |
Part No. 953406 DR M 4P 255 SN1872 FM
GTIN 4013364353060, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 3/Třída III |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 255/440 V (50/60 Hz) |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Celkový impulzní proud (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Ochranná úroveň [L-N]/[L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000/≤ 1500 V |
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě | 32 A gG nebo B 32 A |
Kontakty dálkové signalizace/typ kontaktů | přepínač |