Part No. 950102 DG 1000
GTIN 4013364105621, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 205.30 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 1000 V (50/60 Hz) |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Ochranná úroveň (Up ) | ≤ 4,2 kV |
Max. nadproudová ochrana | 100 A aM |
Max. nadproudová ochrana při U ≤ 690 V AC | 125 A gG |
Certifikace | UL |
Part No. 950112 DG 1000 FM
GTIN 4013364105638, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 2/Třída II |
Maximální provozní napětí AC (UC ) | 1000 V (50/60 Hz) |
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Ochranná úroveň (Up ) | ≤ 4,2 kV |
Max. nadproudová ochrana | 100 A aM |
Max. nadproudová ochrana při U ≤ 690 V AC | 125 A gG |
Certifikace | UL |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | přepínač |