DEHNsignal
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52103209/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52103209/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
- Ukazatel funkce připojených svodičů přepětí
- Ukazatel výpadku fáze
- Bezpotenciálový přepínač
- Selektivní ukazatel stavu
- Souhrnné hlášení poruchy
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52103211/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52103211/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52103210/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52103210/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
Part No. 910631 DSI E 3
GTIN 4013364108196, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Napájecí napětí AC (UN ) | 230 V |
Max. příkon (P) | < 550 mW |
Předjištění pro napájecí napětí | 16 A gG nebo C 16 A |
Vstup signálu | 3x přes konektor optického kabelu (LWL ST DSI) |
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu | bezpotenciálový přepínač |
Zkušební normy | ČSN EN 61010-1:1993 a ČSN EN 61010-1/A2:1995 |