Part No. 961122 DBH M 1 255
GTIN 4013364118652, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 374.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1/Třída I |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 4 kV |
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) | 315 A gG |