Part No. 971001 DSE MOD 60
GTIN 4013364138605, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 60 V |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Part No. 971002 DSE MOD 220
GTIN 4013364133655, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 118.20 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 220 V |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Part No. 971003 DSE MOD 242
GTIN 4013364144491, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 120.50 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 242 V |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Part No. 971010 DSE MOD PE 60
GTIN 4013364138636, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 183.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 60 V |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |