Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbloc Maxi S

  • Svodič bleskových proudů v kompaktním provedení na bázi jiskřiště s předjištěním odolným proti bleskovému proudu
  • Montáž přímo na sběrnici PEN/N
  • Nízká ochranná úroveň UP ≤ 2,5 kV (včetně délky přívodu 80 cm)
  • Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení
  • Zkratová pevnost 100 kAeff (220 kApeak)
  • Jiskřiště s technologií RADAX-Flow s vysokou schopností zhasnout nebo omezit následné proudy
  • Schopnost svádět vysoké bleskové proudy
  • S rozhraním pro optický kabel k připojení na systém monitorování stavu

Details

lorem ipsum
Zapojení 3-0 v síti TN-C
lorem ipsum
lorem ipsum
Zapojení 3+1 v síti TT nebo TN-S
lorem ipsum

DEHNbloc Maxi 1 255 S

Koordinovaný, jednopólový svodič bleskových proudů s integrovaným předjištěním pro instalaci na sběrnici v sítích 230/400 V.

1 Product

Part No. 900220 DBM 1 255 S

GTIN 4013364106734, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 730.70 g, PU: 1.00 ks


Images

Additional information

Koordinovaný svodič bleskových proudů DEHNbloc Maxi 1 255 S
1 pólový, koordinovaný svodič bleskových proudů
typ 1 podle ČSN EN 61643-11
s integrovaným předjištěním pro instalaci
na průmyslový sběrnicový systém
s technologií RADAX-Flow
k omezení následných proudů
nejvyšší provozní napětí: 255 V ac
Úroveň ochrany: <= 2,5 kV (dodržena délka přívodů 80 cm)
bleskový proud (10/350): 25 kA
schopnost omezit následný proud: 50 kAeff
jmenovitá vypínací schopnost interní
záložní ochrany: až 100 kAff
energetická koordinace podle ČSN EN 62305-4
svodič řady Red/Line
montáž na přípojnici PEN/N min. 25 mm2
instalační rozměry (Š x V x H): (72 x 89 x 100) mm
krytí: IP 5X (Stupeň krytí)

Výrobek: DEHN
Typ: DBM 1 255 S
Obj. č.: 900220
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1/Třída I
Maximální provozní napětí AC (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Ochranná úroveň (UP ) ≤ 2,5 kV (včetně délky přívodu 80 cm)
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě není potřebná
Ukazatel provozu prostřednictvím optického kabelu přes DSI E 3

Product 900220 was added to Notepad.

Product 900220 was added to the cart.


back to top