DEHNbloc Maxi
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52103266/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52103266/HDVORSCHAU/900255a2_16-9.jpg)
- Uzavřené jiskřiště RADAX-Flow s vysokou schopností omezit následné proudy
- Jiskřiště je selektivní, do velikosti zkratového proudu 50 kAeff nezpůsobuje vybavení pojistek od hodnoty 35 A gG
- Schopnost svádět bleskové proudy
- Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard ... nebo V(A) NH ... bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení
- V provedení NH velikosti 00
- Nízká ochranná úroveň
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52103267/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/52103267/HDVORSCHAU/900255a1_Kat.jpg)
Part No. 900255 DBM NH00 255
GTIN 4013364125773, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 208.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | typ 1/Třída I |
Nejvyšší provozní napětí AC (UC ) | 255 V (50/60 Hz) |
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Ochranná úroveň (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff | 315 A gG |