Your dashboard services.
Register to access all tools.

Držák vedení na hřeben střechy

Uchycení jímacího vedení na hřebenu střechy.

FIRSTsnap

Pro uchycení na kovové příchytky hřebenáčů, s držákem vedení DEHNsnap, volné uchycení vedení.

2 Products

Part No. 204029 LH FS 8 H16 GR V2A

GTIN 4013364032286, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.80 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information


Materiál čelisti: nerez
Výška držáku: 16 mm
Materiál držáku: umělá hmota
Barva držáku: šedá ●

Výrobek: DEHN
Typ: LH FS 8 H16 GR V2A
Obj. č.: 204029
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál čelisti nerez
Výška držáku 16 mm
Materiál držáku umělá hmota
Barva držáku šedá
Průměr vodiče 8 mm

Product 204029 was added to Notepad.

Product 204029 was added to the cart.

Part No. 204039 LH FS 8 H16 K BR V2A

GTIN 4013364032293, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 g, PU: 50.00 ks


Images

Additional information


Materiál čelisti: nerez
Výška držáku: 16 mm
Materiál držáku: umělá hmota
Barva držáku: hnědá ●

Výrobek: DEHN
Typ: LH FS 8 H16 K BR V2A
Obj. č.: 204039
nebo rovnocenný.

Certificates

 

Technical data

Materiál čelisti nerez
Výška držáku 16 mm
Materiál držáku umělá hmota
Barva držáku hnědá
Průměr vodiče 8 mm

Product 204039 was added to Notepad.

Product 204039 was added to the cart.


S příložkou se dvěma šrouby a těsnicím svorníkem

Pro krytiny z pálených tašek, břidlice a vlnitých desek. Pevné uchycení vedení.

1 Product

Part No. 216000 DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN

GTIN 4013364020054, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 25.00 ks


Images

Additional information


Materiál čelisti: umělá hmota
Otvor: Ø 12 mm
Materiál držáku: FeZn

Výrobek: DEHN
Typ: DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
Obj. č.: 216000
nebo rovnocenný.

 

Technical data

Materiál čelisti umělá hmota
Otvor Ø 12 mm
Materiál držáku FeZn
Průměr vodiče 7 - 10 mm
Šířka pásku 20 mm

Product 216000 was added to Notepad.

Product 216000 was added to the cart.


back to top